The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-101-01-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 컵 없음, 키사용 잠금, 키사용 잠금, 스테인레스 스틸, 광택, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
광택 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 크기 시리즈 |
컵 없음 |
| Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
16
|
2026-07-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|