The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-101-35
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 비돌출형 T-핸들, 제한 없음, 1-7.9mm 패널, 19.1-37.3mm 그립, 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 상향당김형 |
18.20 |
| Class |
24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치 |
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다
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
38
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|