24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다

제품 특징과 장점
접이식 T-핸들이 있는 리세스형 컵 설계는 문 위에 공간을 많이 차지하지 않고도 충분한 지레의 힘을 제공합니다- 단일 래치 설계 안에 뛰어난 강도, 다기능성 및 미관이 결합됨
- 밝은 금속 마감이 모든 판넬 설계를 돋보이게 함
- 적용되는 압축량을 사용자가 제어
사용가능한 옵션
- 광택 스테인레스 스틸 및 크롬 마감도 선택 가능합니다
기술표준 및
- 다양한 래치 모델이 19.1 mm(0.75") ~ 61.9 mm(2.44")의 다양한 그립 기능 범위 제공
제품 특징과 장점
접이식 T-핸들이 있는 리세스형 컵 설계는 문 위에 공간을 많이 차지하지 않고도 충분한 지레의 힘을 제공합니다- 단일 래치 설계 안에 뛰어난 강도, 다기능성 및 미관이 결합됨
- 밝은 금속 마감이 모든 판넬 설계를 돋보이게 함
- 적용되는 압축량을 사용자가 제어
사용가능한 옵션
- 광택 스테인레스 스틸 및 크롬 마감도 선택 가능합니다
기술표준 및
- 다양한 래치 모델이 19.1 mm(0.75") ~ 61.9 mm(2.44")의 다양한 그립 기능 범위 제공
사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.