The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-104-35
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 비돌출형 T-핸들, 제한 없음, 1-7.9mm 패널, 44.5-61.9mm 그립, 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
| Grip - Minimum (mm) |
44.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
61.90 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 상향당김형 |
17.40 |
| Class |
24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치 |
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-07-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|