The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-102-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 비돌출형 T-핸들, 제한 없음, 1-7.9mm 패널, 31.8-50.2mm 그립, 철, Zinc Flake Coating, 은색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 상향당김형 |
18.40 |
| Class |
24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치 |
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.