The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-21-25
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 키사용 잠금, 더스트 셔터 있는 잠금, 1-11mm 패널, 14-29mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 헤드 스타일 |
더스트 셔터 없는 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
14.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
29.00 |
| 크기 시리즈 |
표준 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
858
|
2026-05-29
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
504
|
2026-05-07
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
IntechBJ Engineering
Beijing
|
249
|
2026-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
249
|
2026-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
161
|
2026-06-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
126
|
2026-06-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
40
|
2026-05-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
6
|
2026-06-03
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-06-01
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
1
|
2026-05-08
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|