래치의 유선형 모양과 쉬운 조작이 압축, 보안을 필요로하는 고도의 표시 설치를 위한 최적의 선택으로 만듭니다
- 버튼누름은 핸들을 사용하기 편리하도록 돌출시킴
- NEMA 4와 IP-66 설계는 설치시 플랜지 가스켓 사용
- 다양한 도어 두꼐를 수용하는 설치 하드웨어
- 나사와 잼 너트 조정은 오랜 시간 경과후 필요로 하는 그립 조절을 간편하게 함
- 고무 범퍼 모델은 진동, 닳음 및 소음을 저감시키는 향상된 압축 제공
- 단일 사각 구멍의 간편한 설치
- 세련된 매립형 설치 디자인의 비돌출형 패스너
- 플랜지 가스켓과 실링 설치 나사를 사용한 NEMA 4 및 IP-66 외부 환경 밀폐
- 최대 작업 하중은 445 N (100 lbs.)
- 12 mm ~ 16 mm (.48"" ~ .63"")의 조절그립 범위 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증