The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-11-35
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, 1-11mm 패널, 29-45mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
29.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
45.00 |
| 크기 시리즈 |
표준 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
423
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
127
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
60
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-13
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1
|
2026-11-12
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|