레버 래치

레버 래치는도어, 패널, 인클로저를 고정하는 간편하고 안정적이며 사용하기 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 레버 작동 메커니즘을 사용하여 빠르게 체결 및 분리할 수 있어 안전하게 닫고, 필요할 때 쉽게 접근할 수 있습니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지 저희 레버 래치는 신뢰할 수 있는 성능과 편리한 작동을 제공합니다.

레버 래치

주요 기능:

빠른 레버 작동: 간단하고 직관적인 작동으로 좁은 공간에서도 빠른 잠금 및 잠금 해제가 가능합니다.

신뢰할 수 있는 잠금: 안전하게 체결되어 실수로 열리는 것을 방지하고, 조절 가능한 그립으로 단단히 고정할 수 있습니다.

다양한 옵션: 다양한 스타일, 크기 및 설치 구성으로 다양한 응용 요구에 맞는 제품을 제공합니다.

주요 이점:

빠른 접근: 폐쇄된 영역이나 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 돕습니다.

일관된 보안: 의도하지 않은 접근이나 해제를 방지합니다.

사용자 친화성: 쉽게 작동할 수 있는 디자인이 일상 기능성을 향상시킵니다.

장기 내구성: 빈번한 사용과 힘든 환경에 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

응용 분야: 레버 래치는 산업 장비 및 기계, 케이비닛 및 캐비닛, HVAC 시스템, 교통수단, 농업 장비, 오프로드 차량, 그리고 공구 상자 및 저장 공간을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

다양한 레버 래치를 살펴보고 빠른 접근 및 안전한 잠금 요구 사항에 맞는 완벽한 고정 솔루션을 찾으십시오.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 레버 래치

보기 그리드 리스트

530개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. C5-0-34682

    Latch

페이지 당