The store will not work correctly when cookies are disabled.
A2-10-501-21
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 패드 잠금가능형, 검정색 비닐 그립, 10-32 탭이 난 장착 구멍, 가단성 철, 아연 침지 코팅
사양
| 재질 |
가단성 철 |
| 마감도장 |
아연 침지 코팅 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 핸들 스타일 |
검정색 비닐 그립 |
| Class |
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.