The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-32-31
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
사양
| Integrated Bumper |
아니오 |
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
텍스처드 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
평면형 트리거 |
| 시리즈 |
표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
224
|
2026-04-13
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
210
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
202
|
2026-04-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
48
|
2026-04-15
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-04-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
5
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-04-13
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|