The store will not work correctly when cookies are disabled.
A2-10-501-10
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 패드 잠금가능형, 표준형 핸들, 10-32 탭이 난 장착 구멍, 가단성 철, 아연 침지 코팅
사양
| 재질 |
가단성 철 |
| 마감도장 |
아연 침지 코팅 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 나사산 크기 |
관통 홀 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
| Class |
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
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
450
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
262
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
173
|
2026-11-13
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
141
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
29
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|