The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-12-15
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, 11-21mm 패널, 1-14mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
11.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
21.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
14.00 |
| 크기 시리즈 |
표준 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|