1/4 회전 래치

1/4 회전 래치는 액세스 패널, 도어 및 인클로저를 고정하는 빠르고 안정적이며 사용하기 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 빈번한 접근과 안정적인 잠금이 필요한 용도에 이상적인 1/4 회전 잠금 기능을 제공합니다. 전자 제품 및 산업 장비부터 운송 및 HVAC에 이르기까지, 저희 쿼터 턴 래치는 안전한 고정과 편리한 작동을 제공합니다.

1/4 회전 래치

주요 기능:

빠른 1/4 회전 작동: 간단한 90° 회전으로 빠른 잠금 및 잠금 해제가 가능하여 시간을 절약하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

진동 방지 잠금장치: 고진동 환경에서도 안전한 고정을 유지합니다.

다양한 스타일 및 크기: 다양한 유형과 치수로 제공되어 다양한 부착 및 응용 요구 사항에 맞게 제작되었습니다.

주요 이점:

효율적인 접근: 빠른 패널 진입을 통해 유지 보수 및 검사를 가속화합니다.

신뢰할 수 있는 보안: 우발적인 개방을 방지하여 장비 안전 및 보호를 향상시킵니다.

사용자 친화적: 직관적인 메커니즘으로 모든 사용자의 작동을 단순화합니다.

장기 내구성: 반복적인 사용과 혹독한 조건에 견딜 수 있도록 고품질 재료로 제작되었습니다.

1/4 회전 래치는 전기 및 전자 케이스, 산업 기계, HVAC 시스템, 운송, 의료 장비, 데이터 센터 및 소매 디스플레이를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

1/4 회전 래치 제품군을 살펴보고 빠른 접근 및 안전한 잠금 요구 사항에 맞는 완벽한 고정 솔루션을 찾아보세요.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 1/4 회전 래치

보기 그리드 리스트

4619개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당