E9 1/4 회전 압축 래치

사우스코 1/4 회전 압축 래치는 압축이 필요한 함체 사용 환경에 최적화된 설계를 적용하여 간단하면서 경제적인 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 간단히 90도 작동으로 프레임 뒤에서 캠을 회전시켜 조이는 방식으로 4mm의 압축 효과를 냅니다. 이렇게 진동에도 끄떡없는 도어 닫힘으로 방수 및 방진 기능을 제공합니다. Shop
E9 1/4 회전 압축 래치

1/4 회전 한 번으로 4mm 의 압축을 일관성 있게 제공하면서 가스켓 사용 환경에서 환경 밀폐 실링을 실현하고 소음을 제거합니다. 

  • 기존 캠 래치에서 손쉽게 업그레이드 
  • 간단하고 직관적인 1/4 회전 방식으로 작동 
  • 뛰어난 환경 밀폐 실링 실현 
  • 소음 및 진동 해소 
  • 아연 합금 소재, 다양한 마감 처리(블랙/실버 파우더 코팅, 밝은 크롬 도금 등) 
  • 고정 그립 및 조정 가능 그립 
  • 시계 방향 및 시계 반대 방향 작동 
  • 다양한 헤드 스타일 
  • 다양한 캠 옵션: 표준 캠 및 보호 캠으로 프레임 마감 보호, 롤러 캠으로 압축 극대화, 작동 편의성 향상 
  • 다양한 액세서리 사용 가능: 밀폐 및 보안 강화, 더 수월한 패널 열기 지원 
  • ROHS(위험 물질) 
  • NEMA/IP(밀폐) 
  • EN45545(화재) 
  • EN61373(진동) 
  • UL(안전 기준) 

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 E9 1/4 회전 압축 래치

보기 그리드 리스트

214개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당