The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E3-15-15
VISE ACTION® 압축형 래치, 19.1mm, Southco® 튜블러 키, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
재질
아연 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
접근 제한
키 잠금
그립 타입
조정 가능
설치 스타일
단일 구멍 설치
헤드 스타일
Southco® 튜블러 키
설치
클립 인
시리즈
표준
Min. Outer Panel Thickness (mm)
0.00
최대 바깥 판넬 두께
18.00
Grip - Minimum (mm)
11.40
Grip - Maximum (mm)
27.20
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
66.30
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
76.20
캠 부착됨
예
키 회전 유형
타입 A - 시계방향으로 잠김
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
Size
19.1mm
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5078
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1497
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
186
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
132
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
78
2026-11-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
69
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
3
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622