14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다

래치 조작은 짧은 회전에 의한 압축해제 및 프레임으로부터 폴을 회전시킴으로써 수행됩니다
- 다양한 직선형 및 오프셋 폴 스타일이 단일 래치 몸체 크기에서 다양한 그립 옵션 제공
- 다양한 설치에 맞게 사용자가 그립 및 압축 조절 가능
- 원형 구멍 장착이 대량 생산 시 안정된 부착을 위해 또는 돌출형이나 완전 플러쉬형 장착 방식으로 현장 설치 시 모두 편리함 제공
- 압축력이 중요하지 않은 경우 경제적인 솔루션 제공
- 소형 모델의 경우, 이 압축형 래치는 인젝트/이젝트 메카니즘 기능이 있음
- 장착 하드웨어를 보이지 않게 가려주는 트림 플레이트(옵션)
- 부식 방지 옵션을 제공하는 다양한 재질 중 선택 가능
- 오른손형 문이나 왼손형 문용으로 타입 ""A""와 타입 ""B"" 모델 제공
- 키사용 잠금 옵션을 통해 보안 강화
- 나일론 노브의 난연 등급은 UL94-HB를 충족시킨다
- 모든 모델에서 3.2 mm(0.13"") ~ 42.9 mm(1.69"")의 전체 그립 옵션 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.