The store will not work correctly when cookies are disabled.
44-1-24-0
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 공구, Hex Recess, 0.8-6.4mm 패널, 19.1-28.6mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.10 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.60 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 상향당김형 |
9.50 |
| Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
23
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
19
|
2026-10-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|