14-10-73-11
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 대형 사이즈, 공구, 일자형 플러쉬, 9.5-31.8mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 헤드 스타일 | 일자형 평면형 |
| Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 31.80 |
| 키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| Class | 14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다