The store will not work correctly when cookies are disabled.
14-10-74-11
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 대형 사이즈, 공구, 일자형 플러쉬, 22.2-42.9mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
일자형 평면형 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.90 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
77
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|