The store will not work correctly when cookies are disabled.
44-T-1
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 널링된 Head, 0.8-6.4mm 패널, 3.2-9.5mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
툴헤드 홈 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 상향당김형 |
6.30 |
| Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|