닫을 때는, 폴이 나사산형 샤프트를 따라 프레임에 맞춰질때까지 상승하고, 별도의 회전으로 적용 압축량을 조절한다
- 수동 조작식 노브가 그립 빠짐 방지를 위해 텍스처 표면 제공
- 공구 조작식 스타일이 추가된 제한 액세스 보안 제공
- 다양한 설치 진동 및 변경 범위에 맞게 사용자가 그립 및 압축 조절 가능
- 단일 구멍 장착 스타일로 쉽고 간단하게 설치
- 설계 치수 및 그립 범위에 맞게 다양한 크기로 제공
- 폴 표시기(옵션)가 기구함체 내 폴 위치 표시
- 손 또는 공 조작용 설계 요건을 충족하는 헤드 스타일 옵션
- 여러 재질/마감 옵션에 내부식성 재질도 포함
- 작동 온도 범위: -20°C(0°F) ~ 80°C(180°F)
- 검정색 나일론 노브의 난연 등급: UL94-HB 또는 UL94-V2
- 여러 폴 옵션이 선택 가능한 0.8 mm(0.03") ~ 22.2 mm(0.88")의 그립 범위 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.