The store will not work correctly when cookies are disabled.
16-10-412-14
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 노브, 7.1-14.3mm 그립, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 직경 |
13.50 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.10 |
| Grip - Maximum (mm) |
14.30 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.20 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
35
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-10-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|