The store will not work correctly when cookies are disabled.
16-10-312-14
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 대형 사이즈, 제한 없음, 노브, 9.5-20.6mm 그립, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 직경 |
19.00 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.60 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 상향당김형 |
11.10 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.