The store will not work correctly when cookies are disabled.
48-81-R
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 육각 소켓, 1.5-4.8mm 패널, 2.4-9.5mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
화학 보호 필름 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.10 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
173
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
109
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
14
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|