The store will not work correctly when cookies are disabled.
48-10-403-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 제한 없음, 노브, 1.5-4.8mm 패널, 15.1-22.2mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
화학 보호 필름 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
15.10 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.20 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.10 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
429
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
35
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|