The store will not work correctly when cookies are disabled.
27-10-701-20
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 아주 작은 사이즈, 공구, Hex Recess, 1.5-4.8mm 패널, 0.8-7.1mm 그립, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.10 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 상향당김형 |
6.30 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
119
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
52
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
10
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|