The store will not work correctly when cookies are disabled.
27-20-501-50
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 아주 작은 사이즈, 공구, 일자형 홈, 1.5-4.8mm 패널, 0.8-7.1mm 그립, 스테인레스 스틸, 유기 은, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
검정색 유기 마감 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.10 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
| 상향당김형 |
6.30 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
20
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|