The store will not work correctly when cookies are disabled.
48-12-R
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 일자형 헤드, 1.5-4.8mm 패널, 8.7-15.9mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
화학 보호 필름 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
8.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
15.90 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.20 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
150
|
2026-06-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
99
|
2026-06-29
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
29
|
2026-07-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|