The store will not work correctly when cookies are disabled.
48-93-R
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 십자형 홈, 1.5-4.8mm 패널, 15.1-22.2mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
화학 보호 필름 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
15.10 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.20 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.10 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.