The store will not work correctly when cookies are disabled.
16-10-311-14
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 대형 사이즈, 제한 없음, 노브, 1.6-12.7mm 그립, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 직경 |
19.00 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 상향당김형 |
11.10 |
| Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
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
48
|
2026-10-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
9
|
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
9
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
5
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
2
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|