AV-D32-30V132-76

모니터암/마운트, Height Adjusting, 싱글 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색

견적 요청
사양
Max Display Load 10.00
재질 알루미늄 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
잠금 옵션 비잠금식
디스플레이 동작 높이 조정 가능, 싱글 암
설치 스타일 테이블 설치, 와이어 컷아웃
시리즈 AV-D32
Class AV – 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)
사우스코의 다이나믹 마운팅 (C 시리즈), 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙 (V 시리즈), 세로 방향 조정식 이중 확장 (W 시리즈) 암은 위치 설정 기술이 통합되어 있어 터치 압력, 진동, 과부하까지 견디는 강력하고 안정적인 솔루션이 필요한 사용 분야에서 효율적으로 작동합니다. 이 높이 조정 가능 암은 사용하기 편리한 일정 토크 위치 설정 기능으로 완전한 틸트, 스위블, 스윙 조정을 적용하고 길이를 연장하여 범위를 극대화할 수도 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.