The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV-D32-61WC132-76
모니터암/마운트, Height Adjusting, 더블 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색
사양
Max Display Load
7.00
재질
알루미늄 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
흰색
잠금 옵션
잠금
디스플레이 동작
높이 조정 가능, 더블 암
설치 스타일
테이블 설치
시리즈
AV-D32
Class
AV – 수직관절형듀얼확장암(W 시리즈)
사우스코의 수직 관절형 듀얼 확장 암(W 시리즈)은 도달 범위를 극대화하기 위해 확장된 길이가 필요한 사용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 높이 조절 가능한 W 시리즈는 사용자의 터치, 진동, 무거운 하중을 견딜 수 있으며 편리하게 한 손으로 위치 설정이 가능합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828