AV-D32-61WC131-76
모니터암/마운트, Height Adjusting, 더블 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄 합금 |
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 흰색 |
| 잠금 옵션 | 잠금 |
| 디스플레이 동작 | 높이 조정 가능, 더블 암 |
| 설치 스타일 | 테이블 설치 |
| 시리즈 | AV-D32 |
| Class | AV – 수직관절형듀얼확장암(W 시리즈) |
사우스코의 수직 관절형 듀얼 확장 암(W 시리즈)은 도달 범위를 극대화하기 위해 확장된 길이가 필요한 사용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 높이 조절 가능한 W 시리즈는 사용자의 터치, 진동, 무거운 하중을 견딜 수 있으며 편리하게 한 손으로 위치 설정이 가능합니다.