The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-10-310-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 0.680 mm , 2-2.67 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.68 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.84 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.41 |
| Grip - Maximum (mm) |
2.67 |
| 측면 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
722
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
94
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|