The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-85-625-12
슬라이드 래치, 키사용 잠금, 중형 사이즈, 1.300 mm , , 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.30 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.60 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
90
|
2026-10-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
57
|
2026-10-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
14
|
2026-10-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
10
|
2026-10-19
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|