The store will not work correctly when cookies are disabled.
B7-20-501-10
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 키사용 잠금, 저측면
사양
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치 |
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.