B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다

래치 하우징을 문 판넬 내부에 설치하고, 외부 판넬은 트림 플레이트 장착이 옵션입니다
- 넓은 입구가 여러 손가락으로 래치를 작동할 수 있는 충분한 공간 제공
- 넓은 래칭 슬라이드가 강도와 안정성을 더하여 균일한 래칭 보장
- 트림 플레이트 없이 사용되는 래치의 경우 리벳 또는 스크류를 사용하거나 용접하여 설치 가능
- 검정색 분말 코팅 마감
- 트림 플레이트(옵션) 사용 시 장착 하드웨어가 보이지 않음
- 모든 크기에 키사용 잠금 옵션 사용 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.