The store will not work correctly when cookies are disabled.
B7-20-301-10
슬라이딩 플러쉬 래치, 소형 사이즈, 키사용 잠금, 저측면
사양
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치 |
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다
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
2
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
1
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|