The store will not work correctly when cookies are disabled.
B7-50-501-10
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 키사용 잠금, 저측면
사양
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치 |
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
28
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|