The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-80-625-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 중형 사이즈, , , 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
466
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|