The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-90-525-25
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 아주 작은 작즈, 1.200 mm , 6-6.5 mm Grip, 플라스틱, 저측면
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
| UL 리스트 |
UL94-V0 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
672
|
2026-10-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-10-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|