A3-60-519-25
슬라이드 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 1.200 mm , 4-4.9 mm Grip, 플라스틱, 흑색
| 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 재질 등급 | ABS |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 1.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.90 |
| 측면 | 표준 |
| 크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
| Class | A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다