M5- 슬라이드 래치
Southco M5 슬라이드 래치는 다양한 옵션과 디자인의 중량 해양 등급 구조를 제공합니다. 스윙 도어에 적합한 M5 슬라이드 래치는 조절식 슬라이드 볼트를 사용하며 다양한 스트라이커 스타일에 림형 또는 매립형으로 설치할 수 있습니다.

세련되고 조작이 쉬운 M5 래치는 해양 응용분야의 외관을 깔끔하게 살려 줄 수 있는 유연성과 기능을 제공합니다. 또한 내구성이 뛰어나 안전하며 염수와 소금 성분에 강합니다.
- 유연한 옵션을 사용한 세련된 설계는 거의 모든 내장 보완 가능
- 튼튼한 316 스테인레스 스틸 구조
- 일부 유리섬유 문에 적합한 스프링이 장착된 슬라이드형 래치 모델
- 왼쪽과 오른쪽 스윙회전을 모두 수용할수 있는 유연한 모델
- 316 스테인리스 스틸 및 나일론
- 림형 또는 매립형 마운트
- 단면 또는 양면으로 사용 가능
- 키 잠금 옵션 제공
- 다양한 스트라이커 스타일 사용 가능