The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-99-122-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 대형 사이즈, 2.200 mm , 6-6.5 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
870
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
495
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
423
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
212
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
30
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
17
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
7
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
6
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|