The store will not work correctly when cookies are disabled.
A6-60-116-10
푸쉬-투-클로즈 래치, 60 시리즈, 노브 작동형, 60 시리즈
사양
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 시리즈 |
60 시리즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
4.80 |
| 측면 |
표준 |
| Style |
노브 작동형 |
| Class |
A6 - 1/4 회전 개방형 래치 |
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다
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
181
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
6
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|