80 - 스냅-인 래치

기존 판넬-프레임 설계를 뛰어넘는 래치 솔루션이 필요하십니까?
80 - 스냅-인 래치
독특한 주형 아세탈 래칭 메카니즘은 밀어닫기 조작동안 굴곡성을 가지며, 래치가 동편면상의 슬라이딩 판넬과 함께 혹은 접이식 기구함체 전면에 결합되는 판넬과 함께 작동되도록 해줍니다.
  • 주형된 래치 하우징은 사각 구멍안에 밀어 넣어 쉽게 설치 가능
  • 판넬의 6 mm(0.236") 리턴 밴드를 사용하여 래치 메카니즘용 "캐치" 형성
  • 비부식성 구조
  • 검정색 또는 흰색의 선택 가능
  • 최대 작업 하중 90 N(20 lbs)
  • 난연 등급 : UL94-HB
  • 콤팩트형 하우징은 폭이 41 mm(1.62")에 불과하며 판넬 표면 위로 6.5 mm(0.26")만 돌출
  • 1 mm(0.040") ~ 3.2 mm(0.125")의 판넬 두께에 적합체결

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 80 - 스냅-인 래치

보기 그리드 리스트

2 Items

내림차순
  1. No more items to load
725e531a69a2da2527f18de1aff3123e7fd1864f24f7a24a8f941ab19a72d1b4 13.59.19.57
please type in at least 2 letters...
Loading...