The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-40-525-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 1.100 mm , 6-6.5 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.10 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.30 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
16525
|
2026-06-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2405
|
2026-06-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
849
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
600
|
2026-06-24
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
504
|
2026-06-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
38
|
2026-06-24
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
31
|
2026-06-23
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
19
|
2026-06-04
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
10
|
2026-06-22
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
10
|
2026-05-27
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
9
|
2026-06-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-06-08
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
2
|
2026-06-11
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|