The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-20-412-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 0.900 mm , 2-3.1 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.90 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
| 측면 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
19470
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1898
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
785
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
624
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
204
|
2026-11-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
143
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
128
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
2
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|