The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-90-625-25
슬라이드 래치, 제한 없음, 아주 작은 작즈, 1.400 mm , 6-6.5 mm Grip, 플라스틱, 저측면
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.40 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.60 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
| UL 리스트 |
UL94-V0 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
413
|
2026-11-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
110
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
97
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|